Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0208_10

Filtres pour unités d’air Danfoss

145G0217

EvoFlat Water Heater A2StS TPC-M
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionEvoFlat Water Heater A2StS TPC-M
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimension tuyau CHAUDØ18
Groupe de produitsModules d’appartement
Hauteur avec capot [mm]575 mm
Hauteur sans capot [mm]575 mm
Largeur avec capot [mm]545 mm
Largeur sans capot [mm]545 mm
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A2StS TPC-M
Matériau capotBoîtier d’encastrement laqué blanc
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurAcier inoxydable
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Mixing circuit - controlVanne de zone
Nom du fabricantDanfoss
Nom régulateur ECSTPC-M
Nombre de ménages [Max.]2
Nombre de ménages [Min.]1
Option capotSupplémentaire
Orientation de connexionBas
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Pression de test d’échangeur de chaleur [bar]38 bar
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Pression nominale secondaire [bar]10 bar
Product line67
Profondeur avec capot [mm]150 mm
Profondeur sans capot [mm]105 mm
Puissance ECS [kW] [Max]43 kW
Puissance ECS [kW] [Min]37 kW
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]95 °C
Type connexion CHAUDG filetage interne
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type connexion ECSG filetage interne
Type de produitFiltres pour unités d’air Danfoss
Type de taille de stationType 2
Type régulation ECSDébit/thermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut11.425 Kilogram
Poids Net10.225 Kilogram
Volume82.11 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428525114
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm