Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0208_10

Filtres pour unités d’air Danfoss

145G0208

EvoFlat Water Heater 1 TPC-M o/cover
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionEvoFlat Water Heater 1 TPC-M o/cover
DG Indicator ProfileContains Gas
Groupe de produitsModules d’appartement
Material DescriptionEvoFlat Water Heater 1 TPC-M o/cover
Mixing circuit - controlVanne de zone
Nom régulateur ECSTPC-M
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Product line67
Température d’alimentation construction [°C]95 °C
Type de produitFiltres pour unités d’air Danfoss
Type de taille de stationType 1
Type régulation ECSDébit/thermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut9.395 Kilogram
Poids Net8.195 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume82.11 Liter
EAN/UPC5702424653958