Filtres pour unités d’air Danfoss
145G0195
EvoFlat Water Heater A3 TPC-M
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
145G0195
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | EvoFlat Water Heater A3 TPC-M |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Groupe de produits | Modules d’appartement |
| Material Description | EvoFlat Water Heater A3 TPC-M |
| Mixing circuit - control | Vanne de zone |
| Nom régulateur ECS | TPC-M |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Présence de batteries | Non |
| Pression nominale primaire [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Température d’alimentation construction [°C] | 95 °C |
| Type de produit | Filtres pour unités d’air Danfoss |
| Type de taille de station | Type 3 |
| Type régulation ECS | Débit/thermostatique |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 12.025 Kilogram |
| Poids Net | 10.825 Kilogram |
| Volume | 82.11 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428525091 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |