Danfoss logo
 VX-F 145F3904

Warranty & Service

145F3905

VX-F Floorheating w. zonevalve, ST55

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionVX-F Floorheating w. zonevalve, ST55
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsModules d’appartement
Material DescriptionVX-F Floorheating w. zonevalve, ST55
Mixing circuit - controlVanne de zone
Caractéristique
Valeur
Nom régulateur ECSPTC2+P
Présence de batteriesNon
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Product line67
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Température d’alimentation construction [°C]95 °C
Type de produitWarranty & Service
Type de taille de stationType 1

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut31 Kilogram
Poids Net30 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424653903
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm