Warranty & Service
145F3904
VX-F StS Floorheat ZV ST55 Cir CW Meter
145F3904
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | VX-F StS Floorheat ZV ST55 Cir CW Meter |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Groupe de produits | Modules d’appartement |
| Material Description | VX-F StS Floorheat ZV ST55 Cir CW Meter |
| Mixing circuit - control | Vanne de zone |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom régulateur ECS | PTC2+P |
| Présence de batteries | Non |
| Pression nominale primaire [bar] | 16 bar |
| Product line | 67 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Température d’alimentation construction [°C] | 95 °C |
| Type de produit | Warranty & Service |
| Type de taille de station | Type 1 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 31 Kilogram |
| Poids Net | 30 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424653897 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |