Danfoss logo
Akva Lux II Reno Eco, 10 bar, 95 °C, DHW controller name: PTC2 + P 145B4054

Filtres pour unités d’air Danfoss

145B4064

Akva Lux II TDP RENO Eco Typ2SS HEX K
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DescriptionAkva Lux II TDP RENO Eco Typ2SS HEX K
DG Indicator ProfileContains Gas
Groupe de produitsModules d’appartement
Material DescriptionAkva Lux II TDP RENO Eco Typ2SS HEX K
Mixing circuit - controlVanne de zone
Nom régulateur ECSPTC2+P
Présence de batteriesNon
Caractéristique
Valeur
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Product line67
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Température d’alimentation construction [°C]95 °C
Type de produitFiltres pour unités d’air Danfoss
Type de taille de stationType M
Type régulation ECSDébit/thermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut22 Kilogram
Poids Net20 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428524865
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm