Danfoss logo
Akva Lux II Reno Eco, 10 bar, 95 °C, DHW controller name: PTC2 + P 145B4054

Filtres pour unités d’air Danfoss

145B4056

Akva Lux II Reno Eco Type 3, avec isolation de tuyauterie, vanne de zone et capot
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DescriptionAkva Lux II Reno Eco Type 3, avec isolation de tuyauterie, vanne de zone et capot
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimension tuyau CHAUDØ18
Groupe de produitsModules d’appartement
Hauteur de l’emballage [mm]340 mm
Informations supplémentairesCapotVanne de zone
Largeur de l’emballage [mm]800 mm
Material DescriptionAkva Lux II TDP RENO Eco Typ3 Gastherm K
Matériau capotAcier laqué blanc
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurCuivre
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau isolantSans
Mixing circuit - controlVanne de zone
Nom régulateur de chauffageTD200
Nom régulateur ECSPTC2+P
Nombre de ménages [Min.]1
Orientation de connexionHaut et bas
Présence de batteriesNon
Pression de test d’échangeur de chaleur [bar]38 bar
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Pression nominale secondaire [bar]10 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]2.0 bar
Caractéristique
Valeur
Product line67
Profondeur de l’emballage [mm]600 mm
Puissance calorifique [kW] [Max]15 kW
Puissance calorifique [kW] [Min]10 kW
Puissance ECS [kW] [Max]55 kW
Puissance ECS [kW] [Min]37 kW
Régulateur de pression différentielleIntégré
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]95 °C
Type connexion CHAUDG filetage interne
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type connexion ECSG filetage interne
Type de produitFiltres pour unités d’air Danfoss
Type de taille de stationType 1
Type ECH. ECSXB06H-1 60
Type régulation CHAUDPression différentielle + vanne de zone
Type régulation ECSDébit/thermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut22 Kilogram
Poids Net20 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428524841
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm