Danfoss logo
145B3033 and 145B3035

Filtres pour unités d’air Danfoss

145B3035

Akva Lux MSS High Flow S XB37H-30 PTC
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Circuit de plancher chauffant: marque de pompeWilo
Circuit de plancher chauffant: type de pompeWilo Yonos Para 15/6
Circulation ECSSupplémentaire
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionAkva Lux MSS High Flow S XB37H-30 PTC
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimension tuyau CHAUDØ18
Groupe de produitsModules d’appartement
Hauteur avec capot [mm]740 mm
Hauteur de l’emballage [mm]620 mm
Hauteur sans capot [mm]616 mm
Informations supplémentairesChauffage direct avec régulateur de pression différentielleFonction de sécuritéCircuit de mélange thermostatique
Largeur de l’emballage [mm]580 mm
Material DescriptionAkva Lux High Flow AT S XB37H-30 PTC
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Mixing circuit - controlVanne thermostatique
Nom du fabricantDanfoss
Nom régulateur ECSPTC
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Caractéristique
Valeur
Pression nominale secondaire [bar]10 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]2.0 bar
Product line67
Profondeur avec capot [mm]200 mm
Profondeur de l’emballage [mm]150 mm
Profondeur sans capot [mm]150 mm
Puissance ECS [kW]78 kW
Régulateur de pression différentielleAVPL
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUDG3/4"
Taille connexion chauffage urbainG3/4"
Taille connexion ECSG3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]95 °C
Type connexion CHAUDG filetage interne
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type connexion ECSG filetage interne
Type de produitFiltres pour unités d’air Danfoss
Type de taille de stationType 1
Type ECH. ECSXB37
Type régulation CHAUDVanne de zone + Pression différentielle
Type régulation ECSDébit/thermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut23 Kilogram
Poids Net22.5 Kilogram
Volume75 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428532440
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm