Filtres pour unités d’air Danfoss
145B3034
Akva Vita MSS Low Temp S XB37H-30 PM
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
145B3034
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Circuit de plancher chauffant: marque de pompe | Wilo |
| Circuit de plancher chauffant: type de pompe | Wilo Yonos Para 15/6 |
| Circulation ECS | Supplémentaire |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | Akva Vita MSS Low Temp S XB37H-30 PM |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimension tuyau CHAUD | Ø18 |
| Groupe de produits | Modules d’appartement |
| Hauteur de l’emballage [mm] | 620 mm |
| Informations supplémentaires | Chauffage direct avec régulateur de pression différentielleFonction de sécuritéCircuit de mélange thermostatique |
| Largeur de l’emballage [mm] | 580 mm |
| Material Description | Akva Vita Low Temp AT S XB37H-30 PM |
| Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Mixing circuit - control | Vanne thermostatique |
| Nom régulateur ECS | PM |
| Orientation de connexion | Bas |
| Présence de batteries | Non |
| Pression nominale primaire [bar] | 10 bar |
| Pression nominale secondaire [bar] | 10 bar |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pression statique EFS [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| Product line | 67 |
| Profondeur de l’emballage [mm] | 150 mm |
| Puissance ECS [kW] | 58 kW |
| Régulateur de pression différentielle | AVPL |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille connexion CHAUD | G3/4" |
| Taille connexion chauffage urbain | G3/4" |
| Taille connexion ECS | G3/4" |
| Taille tuyau chauffage urbain | Ø18 |
| Taille tuyau ECS | Ø18 |
| Température d’alimentation construction [°C] | 95 °C |
| Type connexion CHAUD | G filetage interne |
| Type connexion chauffage urbain | G filetage interne |
| Type connexion ECS | G filetage interne |
| Type de produit | Filtres pour unités d’air Danfoss |
| Type de taille de station | Type 1 |
| Type ECH. ECS | XB37 |
| Type régulation CHAUD | Vanne de zone + Pression différentielle |
| Type régulation ECS | Débit |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 23 Kilogram |
| Poids Net | 22.5 Kilogram |
| Volume | 75 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424653781 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |