Danfoss logo
MSS

Filtres pour unités d’air Danfoss

145B1039

EvoFlat MSS2, sans Capot isolant frontal EPP + TWA-Z 230V NF

Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Circuit de plancher chauffant: marque de pompeWilo
Circuit de plancher chauffant: type de pompeWilo Yonos Para 15/6
Circulation ECSSans
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionEvoFlat MSS2, sans Capot isolant frontal EPP + TWA-Z 230V NF
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dimension tuyau CHAUDØ18
Groupe de produitsModules d’appartement
Hauteur de l’emballage [mm]160 mm
Informations supplémentairesCapot isolant frontal EPPActionneur électro-thermique pour vanne de zone
Largeur de l’emballage [mm]800 mm
Marque pompe de chauffageWilo
Material DescriptionEvoFlat MSS FR2 TPC-M, TWA
Matériau capotBoîtier d’encastrement laqué blanc
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurCuivre
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau isolantCapot isolant frontal EPP
Mixing circuit - controlVanne de zone
Nom régulateur de chauffageFTC
Nom régulateur ECSTPC-M
Nombre de ménages [Min.]1
Option capotSupplémentaire
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Pression de test d’échangeur de chaleur [bar]38 bar
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Caractéristique
Valeur
Pression nominale secondaire [bar]10 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]2.0 bar
Product line67
Profondeur avec capot [mm]153 mm
Profondeur de l’emballage [mm]600 mm
Profondeur sans capot [mm]150 mm
Puissance calorifique [kW] [Max]15 kW
Puissance calorifique [kW] [Min]10 kW
Puissance ECS [kW] [Max]55 kW
Puissance ECS [kW] [Min]37 kW
Régulateur de pression différentielleIntégré
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]95 °C
Type connexion CHAUDG filetage interne
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type connexion ECSG filetage interne
Type de produitFiltres pour unités d’air Danfoss
Type de taille de stationType 2
Type ECH. ECSXB06H-1 40
Type pompe de chauffageYONOS PARA R 15/6
Type régulation CHAUDVanne de zone + Pression différentielle
Type régulation ECSDébit/thermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut13.43 Kilogram
Poids Net12.23 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424653194
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm