EvoFlat FSS A, Bas, 45 kW, Type 1
145B0966
Danfoss EvoFlat FSS A1 37kW, 15 l/min for radiator heating with DHW circulation
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
145B0966
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alliage chauffage échangeur de chaleur | AISI 316 |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Circulation ECS | Inclus |
| Description | Danfoss EvoFlat FSS A1 37kW, 15 l/min for radiator heating with DHW circulation |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimension tuyau CHAUD | Ø18 |
| Groupe de produits | Modules d’appartement |
| Hauteur avec capot [mm] | 600 mm |
| Hauteur de l’emballage [mm] | 160 mm |
| Hauteur sans capot [mm] | 590 mm |
| Informations supplémentaires | Bouclage ECS |
| Largeur de l’emballage [mm] | 800 mm |
| Marque de pompe de recirculation ECS | Wilo |
| Material Description | EvoFlat FSS A1StS w/Circ |
| Matériau capot | Boîtier d’encastrement laqué blanc |
| Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur | Acier inoxydable |
| Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur | Brazed stainless steel |
| Matériau isolant | Sans |
| Mixing circuit - control | Vanne de zone |
| Nom régulateur de chauffage | TPC-M |
| Nom régulateur ECS | TPC-M |
| Nombre de ménages [Min.] | 1 |
| Option capot | Supplémentaire |
| Orientation de connexion | Bas |
| Présence de batteries | Non |
| Pression de test d’échangeur de chaleur [bar] | 38 bar |
| Pression nominale primaire [bar] | 10 bar |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pression nominale secondaire [bar] | 10 bar |
| Pression statique EFS [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| Product line | 67 |
| Profondeur avec capot [mm] | 153 mm |
| Profondeur de l’emballage [mm] | 600 mm |
| Profondeur sans capot [mm] | 110 mm |
| Puissance calorifique [kW] [Max] | 15 kW |
| Puissance calorifique [kW] [Min] | 10 kW |
| Puissance ECS [kW] [Max] | 45 kW |
| Puissance ECS [kW] [Min] | 37 kW |
| Régulateur de pression différentielle | Intégré |
| Taille connexion CHAUD | 3/4" |
| Taille connexion chauffage urbain | 3/4" |
| Taille connexion ECS | 3/4" |
| Taille tuyau chauffage urbain | Ø18 |
| Taille tuyau ECS | Ø18 |
| Température d’alimentation construction [°C] | 95 °C |
| Type connexion CHAUD | G filetage interne |
| Type connexion chauffage urbain | G filetage interne |
| Type connexion ECS | G filetage interne |
| Type de pompe de recirculation ECS | YONOS PARA Z15/7 RK |
| Type de produit | EvoFlat FSS A |
| Type de taille de station | Type 1 |
| Type ECH. ECS | XB06H-1 StS 26 |
| Type régulation CHAUD | Pression différentielle + vanne de zone |
| Type régulation ECS | Débit/thermostatique |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 14.73 Kilogram |
| Poids Net | 13.53 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 84.525 Liter |
| EAN/UPC | 5702428524605 |