Danfoss logo
145B0032_0041_0932_0941_0302_1302

EvoFlat FSS A G, Bas, Type 2

145B0941

Danfoss EvoFlat FSS A2G, 45kW, 18,5 l/min pour chauffage par radiateur avec bouclage ECS
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Circulation ECSSans
DescriptionDanfoss EvoFlat FSS A2G, 45kW, 18,5 l/min pour chauffage par radiateur avec bouclage ECS
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimension tuyau CHAUDØ18
Groupe de produitsModules d’appartement
Hauteur de l’emballage [mm]160 mm
Informations supplémentairesBouclage ECS
Largeur de l’emballage [mm]800 mm
Marque de pompe de recirculation ECSWilo
Material DescriptionEvoFlat FSS A2G w/Cirk
Matériau capotBoîtier d’encastrement laqué blanc
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurGasketed copper
Matériau du joint de chauffage ECH.EPDM
Matériau isolantSans
Mixing circuit - controlVanne de zone
Nom régulateur de chauffageTPC-M
Nom régulateur ECSTPC-M
Nombre de ménages [Min.]1
Option capotSupplémentaire
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Pression de test d’échangeur de chaleur [bar]38 bar
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Pression nominale secondaire [bar]10 bar
Caractéristique
Valeur
Pression statique EFS [bar] [Min.]2.0 bar
Product line67
Profondeur avec capot [mm]153 mm
Profondeur de l’emballage [mm]600 mm
Profondeur sans capot [mm]110 mm
Puissance calorifique [kW] [Max]15 kW
Puissance calorifique [kW] [Min]10 kW
Puissance ECS [kW]45 kW
Régulateur de pression différentielleIntégré
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]95 °C
Type connexion CHAUDG filetage interne
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type connexion ECSG filetage interne
Type de pompe de recirculation ECSYONOS PARA Z15/7 RK
Type de produitEvoFlat FSS A G
Type de taille de stationType 2
Type ECH. ECSU141RH
Type régulation CHAUDPression différentielle + vanne de zone
Type régulation ECSDébit/thermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut21.63 Kilogram
Poids Net20.43 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume84.525 Liter
EAN/UPC5702428524599