Filtres pour unités d’air Danfoss
145B0932
Danfoss EvoFlat FSS A1G, 37kW, 15 l/min pour chauffage par radiateur avec bouclage ECS
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
145B0932
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Circulation ECS | Sans |
| Description | Danfoss EvoFlat FSS A1G, 37kW, 15 l/min pour chauffage par radiateur avec bouclage ECS |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimension tuyau CHAUD | Ø18 |
| Groupe de produits | Modules d’appartement |
| Hauteur de l’emballage [mm] | 160 mm |
| Informations supplémentaires | Bouclage ECS |
| Largeur de l’emballage [mm] | 800 mm |
| Marque de pompe de recirculation ECS | Wilo |
| Material Description | EvoFlat FSS A1G w/Circ. |
| Matériau capot | Boîtier d’encastrement laqué blanc |
| Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur | Gasketed copper |
| Matériau du joint de chauffage ECH. | EPDM |
| Matériau isolant | Sans |
| Mixing circuit - control | Vanne de zone |
| Nom régulateur de chauffage | TPC-M |
| Nom régulateur ECS | TPC-M |
| Nombre de ménages [Min.] | 1 |
| Option capot | Supplémentaire |
| Orientation de connexion | Bas |
| Présence de batteries | Non |
| Pression de test d’échangeur de chaleur [bar] | 38 bar |
| Pression nominale primaire [bar] | 10 bar |
| Pression nominale secondaire [bar] | 10 bar |
| Pression statique EFS [bar] [Min.] | 2.0 bar |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Product line | 67 |
| Profondeur avec capot [mm] | 153 mm |
| Profondeur de l’emballage [mm] | 600 mm |
| Profondeur sans capot [mm] | 110 mm |
| Puissance calorifique [kW] [Max] | 15 kW |
| Puissance calorifique [kW] [Min] | 10 kW |
| Puissance ECS [kW] | 37 kW |
| Régulateur de pression différentielle | Intégré |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille connexion CHAUD | 3/4" |
| Taille connexion chauffage urbain | 3/4" |
| Taille connexion ECS | 3/4" |
| Taille tuyau chauffage urbain | Ø18 |
| Taille tuyau ECS | Ø18 |
| Température d’alimentation construction [°C] | 95 °C |
| Type connexion CHAUD | G filetage interne |
| Type connexion chauffage urbain | G filetage interne |
| Type connexion ECS | G filetage interne |
| Type de pompe de recirculation ECS | YONOS PARA Z15/7 RK |
| Type de produit | Filtres pour unités d’air Danfoss |
| Type de taille de station | Type 1 |
| Type ECH. ECS | U129RH |
| Type régulation CHAUD | Pression différentielle + vanne de zone |
| Type régulation ECS | Débit/thermostatique |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 20.83 Kilogram |
| Poids Net | 19.63 Kilogram |
| Volume | 84.525 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428524582 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |