Danfoss logo
FSS

EvoFlat FSS, Bas, 49 kW, Type 2

145B0014

EvoFlat FSS 2, sans bipasse, incl. Isolation frontale

Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Air ventOui
Alliage chauffage échangeur de chaleurAISI 316
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Circulation ECSNon
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionEvoFlat FSS 2, sans bipasse, incl. Isolation frontale
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimension tuyau CHAUDØ18
Groupe de produitsModules d’appartement
Hauteur avec capot [mm]575 mm
Hauteur de l’emballage [mm]160 mm
Hauteur sans capot [mm]575 mm
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]545 mm
Largeur de l’emballage [mm]800 mm
Largeur sans capot [mm]545 mm
Marquage CENo
Material DescriptionEvoFlat FSS 2 TPC-M (w/front) o/bypass
Matériau capotEPP
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurCuivre
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
MeteringPrepared for water and energy meter
Nom régulateur ECSTPC-M
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression de test d’échangeur de chaleur [bar]38 bar
Caractéristique
Valeur
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Pression nominale secondaire [bar]10 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]2.0 bar
Product line67
Profondeur avec capot [mm]150 mm
Profondeur de l’emballage [mm]600 mm
Profondeur sans capot [mm]110 mm
Puissance calorifique [kW] [Max]15 kW
Puissance calorifique [kW] [Min]10 kW
Puissance ECS [kW] [Max]49 kW
Puissance ECS [kW] [Min]45 kW
Régulateur de pression différentielleIntégré
Soupape de déchargeStainless steel
StrainerPrimary
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Summer bypassNon
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]95 °C
Type connexion CHAUDG filetage interne
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type connexion ECSG filetage interne
Type de produitEvoFlat FSS
Type de taille de stationType 2
Type régulation CHAUDPression différentielle
Type régulation ECSDébit/thermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut11.1 Kilogram
Poids Net9.9 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424652883