Warranty & Service
145B0009
EvoFlat FSS A3 (chauffage par radiateur)
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
145B0009
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alliage chauffage échangeur de chaleur | AISI 316 |
| Circulation ECS | Sans |
| Description | EvoFlat FSS A3 (chauffage par radiateur) |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimension tuyau CHAUD | Ø18 |
| Groupe de produits | Modules d’appartement |
| Hauteur avec capot [mm] | 590 mm |
| Hauteur de l’emballage [mm] | 160 mm |
| Hauteur sans capot [mm] | 590 mm |
| Largeur avec capot [mm] | 545 mm |
| Largeur de l’emballage [mm] | 800 mm |
| Largeur sans capot [mm] | 545 mm |
| Material Description | EvoFlat FSS A3 TPC-M 22L/min |
| Matériau capot | Boîtier d’encastrement laqué blanc |
| Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur | Cuivre |
| Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Matériau isolant | Sans |
| Mixing circuit - control | Vanne de zone |
| Nom régulateur de chauffage | TPC-M |
| Nom régulateur ECS | TPC-M |
| Nombre de ménages [Max.] | 4 |
| Nombre de ménages [Min.] | 1 |
| Option capot | Supplémentaire |
| Orientation de connexion | Bas |
| Présence de batteries | Non |
| Pression de test d’échangeur de chaleur [bar] | 38 bar |
| Pression nominale primaire [bar] | 10 bar |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pression nominale secondaire [bar] | 10 bar |
| Pression statique EFS [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| Product line | 67 |
| Profondeur avec capot [mm] | 153 mm |
| Profondeur de l’emballage [mm] | 600 mm |
| Profondeur sans capot [mm] | 110 mm |
| Puissance calorifique [kW] [Max] | 15 kW |
| Puissance calorifique [kW] [Min] | 10 kW |
| Puissance ECS [kW] [Max] | 55 kW |
| Puissance ECS [kW] [Min] | 37 kW |
| Régulateur de pression différentielle | Intégré |
| Remarques | Insulated Flatstations |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille connexion CHAUD | 3/4" |
| Taille connexion chauffage urbain | 3/4" |
| Taille connexion ECS | 3/4" |
| Taille tuyau chauffage urbain | Ø18 |
| Taille tuyau ECS | Ø18 |
| Température d’alimentation construction [°C] | 95 °C |
| Type connexion CHAUD | G filetage interne |
| Type connexion chauffage urbain | G filetage interne |
| Type connexion ECS | G filetage interne |
| Type de produit | Warranty & Service |
| Type de taille de station | Type 3 |
| Type ECH. ECS | XB06H+ 60 |
| Type régulation CHAUD | Pression différentielle + vanne de zone |
| Type régulation ECS | Débit/thermostatique |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 13.514 Kilogram |
| Poids Net | 12.3 Kilogram |
| Volume | 82.11 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428524445 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |