Danfoss logo
 DEVIflex Cables on Mats

Trames chauffantes, DEVIflex 75T, 75 W/m², 6.50 m², Tension d’alimentation [V] AC: 230

140F1439

Type de câble: Double conducteur, Largeur de trame [m]: 0.8, Longueur de trame [m]: 8.7

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationFloor heating
Classe IP de l'élémentIPX7
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Couleur gaine extérieureROUGE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre de câble [mm]6.9 mm
Écran de câbleFeuille alu 100%
Épaisseur [mm]7.90 mm
Gaine extérieurePVC
Garantie [Année]20
Groupe de produitsTrames chauffantes
HomologationCE
Isolation du conducteurXLPE
Largeur de trame [m]0.8 m
Liaison froideOui
Longueur de liaison froide [m]6.0 m
Longueur de trame [m]8.70 m
Marquage CEYes
Material DescriptionDEVIflex 75T 6,5m² 230V 475W
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Principe de chauffageRésistance en série
Product line21
Puissance de trame [W/m²]75 W/m²
Puissance thermique [W]475 W
Quantité de conducteurs de liaison froide3
Quantité de liaisons froides1
Résistance à la déformation [N]>1500 N
Résistance à la traction [N]400 N
Résistance du câble [Ohm]111.5000 Ohm
Set d'accessoiresSynthetic nail - 40 pc in box
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de liaison froide [mm²]1.5 mm²
Température d'installation [°C] [Min.]-5 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type de câbleDouble conducteur
Type de liaison froideDTCL
Type de produitDEVIflex 75T
Warranty type20-year full service warranty
Zone couverte [m²]6.50 m²

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut4.291 Kilogram
Poids Net4.176 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume24.3 Liter
EAN/UPC5703466252765