DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 W/m², 10.00 m², Tension d’alimentation [V] AC: 230
140F0478
Type de câble: Double conducteur, Largeur de trame [m]: 0.5, Longueur de trame [m]: 20
140F0478
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application | Floor heating |
| Classe IP de l'élément | IPX7 |
| Description | DEVImat 150T 10m² 230V 1500W + Display |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre de câble [mm] | 3.0 mm |
| Écran de câble | Feuille alu 100% |
| Gaine extérieure | PVDF |
| Garantie [Année] | 20 |
| Groupe de produits | Sets heating elements |
| Homologation | CE |
| Isolation du conducteur | FEP |
| Largeur de trame [m] | 0.5 m |
| Liaison froide | Oui |
| Longueur de trame [m] | 20.00 m |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | DEVImat 150T 10m² 230V 1500W + Display |
| Présence de batteries | Non |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Principe de chauffage | Résistance en série |
| Product line | 21 |
| Puissance de trame [W/m²] | 150 W/m² |
| Puissance thermique [W] | 1500 W |
| Quantité de liaisons froides | 1 |
| Résistance à la déformation [N] | 600 N |
| Résistance à la traction [N] | 120 N |
| Résistance du câble [Ohm] | 35.3000 Ohm |
| Set d'accessoires | DEVIreg™ Display Connect |
| Taille de liaison froide [mm²] | 1.0 mm² |
| Température d'installation [°C] [Min.] | -5 °C |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Type de câble | Double conducteur |
| Type de liaison froide | DTWB |
| Type de produit | DEVImat™ 150T + DISPLAY |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Zone couverte [m²] | 10.00 m² |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 4.916 Kilogram |
| Poids Net | 4.38 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 38.885 Liter |
| EAN/UPC | 5703466253496 |