Danfoss logo
 DEVImat 150T_DEVIreg Display

DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 W/m², 8.00 m², Tension d’alimentation [V] AC: 230

140F0476

Type de câble: Double conducteur, Largeur de trame [m]: 0.5, Longueur de trame [m]: 16

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationFloor heating
Classe IP de l'élémentIPX7
DescriptionDEVImat 150T 8m² 230V 1200W + Display
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre de câble [mm]3.0 mm
Écran de câbleFeuille alu 100%
Gaine extérieurePVDF
Garantie [Année]20
Groupe de produitsSets heating elements
HomologationCE
Isolation du conducteurFEP
Largeur de trame [m]0.5 m
Liaison froideOui
Longueur de trame [m]16.00 m
Marquage CEYes
Material DescriptionDEVImat 150T 8m² 230V 1200W + Display
Présence de batteriesNon
Caractéristique
Valeur
Principe de chauffageRésistance en série
Product line21
Puissance de trame [W/m²]150 W/m²
Puissance thermique [W]1200 W
Quantité de liaisons froides1
Résistance à la déformation [N]600 N
Résistance à la traction [N]120 N
Résistance du câble [Ohm]44.2000 Ohm
Set d'accessoiresDEVIreg™ Display Connect
Taille de liaison froide [mm²]1.0 mm²
Température d'installation [°C] [Min.]-5 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type de câbleDouble conducteur
Type de liaison froideDTWB
Type de produitDEVImat™ 150T + DISPLAY
Warranty type20-year full service warranty
Zone couverte [m²]8.00 m²

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut4.153 Kilogram
Poids Net3.617 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume30.274 Liter
EAN/UPC5703466253472