Danfoss logo
DEVIaqua heating cable

Câbles chauffants, DEVIaqua™ 9T, 9 W/m, 110 m, Tension d’alimentation [V] AC: 230

140F0017

Type de câble: Double conducteur, Principe de chauffage: Résistance en série

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationPipe / tank frost protection
Câble sur le touretNon
Classe IP de l'élémentIPX7
CODE UNSPSC26121601
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Couleur gaine extérieureBleu clair
Coupé à longueurNon
DescriptionDEVIaqua 9T 990W 230V 110m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre de câble [mm]7.0 mm
Diamètre de courbure [mm] [Min.]50 mm
Écran de câbleTresse en cuivre
Entreprise de certificationIntertek SemkoUkrTEST
EPD disponibleYes
Gaine extérieureMDPE
Garantie [Année]20
Groupe de produitsCâbles chauffants
Hauteur de l’emballage [mm]120 mm
HomologationCEUkrTESTEAC
Homologué ULNo
Isolation du conducteurXLPE
Largeur de l’emballage [mm]380 mm
Liaison froideOui
Longueur de liaison froide [m]2.3 m
Longueur du câble [m]110.000 m
Marquage CEYes
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionDEVIaqua 9T 110m 230V 990W
Présence de batteriesNon
Principe de chauffageRésistance en série
Product line21
Profondeur de l’emballage [mm]380 mm
Protection anti-UVOui
Puissance de câble [W/m]9 W/m
Puissance thermique [W]990 W
Quantité de conducteurs de liaison froide3
Quantité de liaisons froides1
Résistance à la déformation [N]>1500 N
Résistance à la traction [N]>650 N
Résistance du câble [Ohm]53.4000 Ohm
Sans plombOui
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de liaison froide [mm²]1.5 mm²
Température d'eau [°C] [Max.]23 °C
Température d'installation [°C] [Min.]-5 °C
Température de fonctionnement [°C] [Max.]65 °C
Température hors fonctionnement [°C] [Max.]85 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type de câbleDouble conducteur
Type de liaison froideDTCL
Type de produitDEVIaqua™ 9T
Version du produitReady-made
Warranty type20-year product warranty

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut5.94 Kilogram
Poids Net5.88 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume21.157 Liter
EAN/UPC5703466201701