Câbles chauffants, DEVIaqua™ 9T, 9 W/m, 90 m, Tension d’alimentation [V] AC: 230
140F0015
Type de câble: Double conducteur, Principe de chauffage: Résistance en série
140F0015
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application | Pipe / tank frost protection |
| Câble sur le touret | Non |
| Classe IP de l'élément | IPX7 |
| CODE UNSPSC | 26121601 |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Couleur gaine extérieure | Bleu clair |
| Coupé à longueur | Non |
| Description | DEVIaqua 9T 810W 230V 90m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre de câble [mm] | 7.0 mm |
| Diamètre de courbure [mm] [Min.] | 50 mm |
| Écran de câble | Tresse en cuivre |
| Entreprise de certification | Intertek SemkoUkrTEST |
| EPD disponible | Yes |
| Gaine extérieure | MDPE |
| Garantie [Année] | 20 |
| Groupe de produits | Câbles chauffants |
| Hauteur de l’emballage [mm] | 120 mm |
| Homologation | CEUkrTESTEAC |
| Homologué UL | No |
| Isolation du conducteur | XLPE |
| Largeur de l’emballage [mm] | 380 mm |
| Liaison froide | Oui |
| Longueur de liaison froide [m] | 2.3 m |
| Longueur du câble [m] | 90.000 m |
| Marquage CE | Yes |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | DEVIaqua 9T 90m 230V 810W |
| Présence de batteries | Non |
| Principe de chauffage | Résistance en série |
| Product line | 21 |
| Profondeur de l’emballage [mm] | 380 mm |
| Protection anti-UV | Oui |
| Puissance de câble [W/m] | 9 W/m |
| Puissance thermique [W] | 810 W |
| Quantité de conducteurs de liaison froide | 3 |
| Quantité de liaisons froides | 1 |
| Résistance à la déformation [N] | >1500 N |
| Résistance à la traction [N] | >650 N |
| Résistance du câble [Ohm] | 65.3000 Ohm |
| Sans plomb | Oui |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taille de liaison froide [mm²] | 1.5 mm² |
| Température d'eau [°C] [Max.] | 23 °C |
| Température d'installation [°C] [Min.] | -5 °C |
| Température de fonctionnement [°C] [Max.] | 65 °C |
| Température hors fonctionnement [°C] [Max.] | 85 °C |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Type de câble | Double conducteur |
| Type de liaison froide | DTCL |
| Type de produit | DEVIaqua™ 9T |
| Version du produit | Ready-made |
| Warranty type | 20-year product warranty |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 5.555 Kilogram |
| Poids Net | 5.49 Kilogram |
| Volume | 21.157 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466201688 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |