Plate, S44A PL. 0.5 AISI 316 TL 1234
134Z2319
Connection: DN65, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4
134Z2319
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Épaisseur [mm] | 0.4 mm |
| Groupe de produits | Heat exchangers |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S44A PL. 0,5 AISI 316 TL 1234R/L HO |
| Model | S44A PL. 0.5 AISI 316 TL 1234 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Spare part |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Raccordement | DN65 |
| Sealing | SONDER LOCK |
| Type de produit | Plate |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 2 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids Net | 2 Kilogram |