Plate, S43 PL. 0.4 AISI 316 TL 1234
134Z2220
Connection: DN200, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4
134Z2220
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Épaisseur [mm] | 0.4 mm |
| Groupe de produits | Heat exchangers |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S43 PL. 0.4 AISI 316 TL 1234R/L S.Lock |
| Model | S43 PL. 0.4 AISI 316 TL 1234 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Spare part |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Raccordement | DN200 |
| Sealing | SONDER LOCK |
| Type de produit | Plate |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 2.24 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids Net | 2.24 Kilogram |