Danfoss logo
Plate, S42/PL.04 316L TK 1234R/L S.L-product-details

Plate, S42/PL.04 316L TK 1234R/L S.L

134Z2184

Connection: DN150, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Épaisseur [mm]0.4 mm
Groupe de produitsHeat exchangers
MaterialAISI316L
Material DescriptionS42 0.4mm 316SS TK 1234R/L Flow Plt
ModelS42/PL.04 316L TK 1234R/L S.L
Caractéristique
Valeur
Nom du produitSpare part
Product lineGasketed Heat Exchangers
RaccordementDN150
SealingSONDER LOCK
Type de produitPlate

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.79 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Poids Net1.79 Kilogram