Plate, S9/PL.05 316L TS 1234R/L H.O
134Z0412
Connection: DN65, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.5
134Z0412
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Épaisseur [mm] | 0.5 mm |
| Groupe de produits | Heat exchangers |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S9/PL.05 316L TS 1234R/L H.O |
| Model | S9/PL.05 316L TS 1234R/L H.O |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Spare part |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Raccordement | DN65 |
| Sealing | HANG ON |
| Type de produit | Plate |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.63 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids Net | 0.63 Kilogram |