Danfoss logo
Compresseur à pistons, NMS35FSC+HYL03F-H frequency; 220-240V-product-details

Compresseur à pistons, NMS35FSC+HYL03F-H frequency; 220-240V

125B3940

Fluides: R290, Segment d’application: Réfrigération LT; Réfrigération MT

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]220-240V/1/50-60
ApplicationsLBPMBP
DescriptionNMS35FSC+HYL03F-H frequency; 220-240V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
FamilyM
FluidesR290
Groupe de produitsHermetic compressors
HomologationOut of scope
Material DescriptionNMS35FSC+HYL03F-KF frequency; 220-240V;S
Model numberNMS35FSC+HYL03F-H frequency; 220-240V
Network power supply [V/Ph/Hz]200-240/1/50-60
Caractéristique
Valeur
Nom du produitReciprocating compressor M
Oil level switchNone
Présence de batteriesNon
Product lineCommercial Compressors
Quantité par emballage100
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Régulation de la puissanceInverter
Segment d’applicationRéfrigération LTRéfrigération MT
Technique de la marqueCompresseur à pistons
Type de produitNMS35
Volume balayé [cm³]3.50 cm³

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut6.75 Kilogram
Poids Net6.4 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume4.634 Liter