Frequency converter, Ventilateur
120Z0329
Ventilateur 1 (principal) IP20
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
120Z0329
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| CoolselectorFilter | Active models |
| Description | Ventilateur 1 (principal) IP20 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Family | Frequency converter |
| Groupe de produits | Compressors Accessories |
| Homologation | UKCACEUL |
| Homologué UL | Yes |
| Marquage CE | Yes |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | Fan1(main)-18.5KW IP20 |
| Nom du produit | Frequency converter |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Commercial Compressors |
| Quantité par emballage | 1 |
| Technique de la marque | Compressors Accessories |
| Type de produit | Ventilateur |
| Utilisation | VSH117 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.23 Kilogram |
| Poids Net | 1.23 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162723821 |