Danfoss logo
DSH780U (DSH295+DSH485) - DSF855U (DSF325+DSF530) - 8556220 right Suction

Compresseur scroll, DSH485C4SXC

120H2697

Fluides: R410A, Segment d’application: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage individuel

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]380-415/3/50 460/3/60
DescriptionDSH485-4X
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
FamilyDSH
FluidesR410A
Groupe de produitsHermetic compressors
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH485-4SX-SINGLE
Model numberDSH485C4SXC
Caractéristique
Valeur
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nom du produitScroll compressor DSH
Oil level switchFactory assembled
Présence de batteriesNon
Product lineCommercial Compressors
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Segment d’applicationConditionnement d’air
Technique de la marqueCompresseur scroll
Type de produitDSH485

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut190.5 Kilogram
Poids Net175.17 Kilogram
Volume590.625 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255210160
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm