Danfoss logo
 40T OLS 8556471

Compresseur scroll, DSH485-4SP

120H2674

Fluides: R452B; R410A; R454B, Segment d’application: Chauffage; Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage individuel

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]380-415/3/50 460/3/60
DescriptionDSH485-4SP
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
FamilyDSH
FluidesR410AR452BR454B
Groupe de produitsHermetic compressors
HomologationCEUL
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH485-4-SP-SINGLE
Model numberDSH485-4SP
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Caractéristique
Valeur
Nom du produitScroll compressor DSH
Oil level switchFactory assembled
Présence de batteriesNon
Product lineCommercial Compressors
Quantité par emballage1
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Régulation de la puissanceVitesse fixe
Segment d’applicationConditionnement d’airChauffage
Technique de la marqueCompresseur scroll
Type de produitDSH485
Volume balayé [cm³]442.60 cm³

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut192 Kilogram
Poids Net183 Kilogram
Volume590.625 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255149613
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm