Compresseur scroll, DSH485-4SP
120H2673
Fluides: R452B; R410A; R454B, Segment d’application: Chauffage; Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage industriel
120H2673
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation du compresseur [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Description | DSH485-4SP |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Family | DSH |
| Fluides | R410AR452BR454B |
| Groupe de produits | Hermetic compressors |
| Homologation | CEUL |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH485-4-SP-INDUST |
| Model number | DSH485-4SP |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Scroll compressor DSH |
| Oil level switch | Factory assembled |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Commercial Compressors |
| Quantité par emballage | 4 |
| Quantité par unité de prix | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
| Segment d’application | Conditionnement d’airChauffage |
| Technique de la marque | Compresseur scroll |
| Type de produit | DSH485 |
| Volume balayé [cm³] | 442.60 cm³ |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 186.35 Kilogram |
| Poids Net | 182.6 Kilogram |
| Volume | 1218.375 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255149620 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |