Compresseur scroll, DSH381-4SP
120H2670
Fluides: R452B; R410A; R454B, Utilisation de tronçon: Chauffage; Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage individuel
120H2670
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation du compresseur [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Description | DSH381-4SP |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Family | DSH |
| Fluides | R410AR452BR454B |
| Groupe de produits | Hermetic compressors |
| IDV | Yes |
| Material Description | DSH381-4SP-SINGLE |
| Model number | DSH381-4SP |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Nom du produit | Scroll compressor DSH |
| Product line | Commercial Compressors |
| Quantité par emballage | 1 |
| Quantité par unité de prix | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
| Technique de la marque | Compresseur scroll |
| Type de produit | DSH381 |
| Utilisation de tronçon | Conditionnement d’airChauffage |
| Volume balayé [cm³] | 345.00 cm³ |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 178 Kilogram |
| Poids Net | 162.66 Kilogram |
| Volume | 590.625 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255160830 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |