Danfoss logo
VZH465H - VZH170 + DSH295 - 8556325 - Suction Right - IGS

Compresseur scroll, DSH295-4SP

120H2666

Fluides: R452B; R410A; R454B, Segment d’application: Chauffage; Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage individuel

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]380-415/3/50 460/3/60
DescriptionDSH295-4SP
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
FamilyDSH
FluidesR410AR452BR454B
Groupe de produitsHermetic compressors
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH295-4SP-SINGLE
Model numberDSH295-4SP
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Caractéristique
Valeur
Nom du produitScroll compressor DSH
Oil level switchFactory assembled
Présence de batteriesNon
Product lineCommercial Compressors
Quantité par emballage1
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Régulation de la puissanceVitesse fixe
Segment d’applicationConditionnement d’airChauffage
Technique de la marqueCompresseur scroll
Type de produitDSH295
Volume balayé [cm³]276.20 cm³

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut130.5 Kilogram
Poids Net115.16 Kilogram
Volume590.625 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255160922
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm