Compresseur scroll, DSH240B4SPC
120H2662
Fluides: R410A, Segment d’application: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage individuel
120H2662
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation du compresseur [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Description | DSH240-4P |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Family | DSH |
| Fluides | R410A |
| Groupe de produits | Hermetic compressors |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH240-4SP-SINGLE |
| Model number | DSH240B4SPC |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Nom du produit | Scroll compressor DSH |
| Oil level switch | Factory assembled |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Commercial Compressors |
| Quantité par unité de prix | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Segment d’application | Conditionnement d’air |
| Technique de la marque | Compresseur scroll |
| Type de produit | DSH240 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 119 Kilogram |
| Poids Net | 112 Kilogram |
| Volume | 590.625 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255160946 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |