Danfoss logo
VZH410H - VZH170 + DSH240 - 8556326 - Suction left -IGS

Compresseur scroll, DSH240B4SPC

120H2661

Fluides: R410A, Segment d’application: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage industriel

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]380-415/3/50 460/3/60
DescriptionDSH240-4P
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
FamilyDSH
FluidesR410A
Groupe de produitsHermetic compressors
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH240-4SP-INDUST
Model numberDSH240B4SPC
Caractéristique
Valeur
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nom du produitScroll compressor DSH
Oil level switchFactory assembled
Présence de batteriesNon
Product lineCommercial Compressors
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Segment d’applicationConditionnement d’air
Technique de la marqueCompresseur scroll
Type de produitDSH240

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut116.16 Kilogram
Poids Net112 Kilogram
Volume839.04 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255160953
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm