Danfoss logo
DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

Compresseur scroll, DSH140-4AL

120H2644

Fluides: R452B; R410A; R454B, Segment d’application: Chauffage; Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage industriel

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]380-415/3/50 460/3/60
DescriptionDSH140-4AL
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
FamilyDSH
FluidesR410AR452BR454B
Groupe de produitsHermetic compressors
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH140-4AL-INDUST
Model numberDSH140-4AL
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Caractéristique
Valeur
Nom du produitScroll compressor DSH
Oil level switchNone
Présence de batteriesNon
Product lineCommercial Compressors
Quantité par emballage4
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Régulation de la puissanceVitesse fixe
Segment d’applicationConditionnement d’airChauffage
Technique de la marqueCompresseur scroll
Type de produitDSH140

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut71.38 Kilogram
Poids Net68.88 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm