Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Compresseur scroll, DSH294B9APC

120H2482

Fluides: R452B; R410A; R454B, Segment d’application: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-400/3/60, Emballage (format): Emballage individuel

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]380-400/3/60
Catégorie de protection IPIP54 (avec presse étoupe)
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max]15.00 kg
Charge en huile [L]6.10 L
Code de configurationSimple
Connexions électriquesStud M5
CoolselectorFilterActive models
Couple de la vidange d'huile [Nm]35 N-m
Couple de serrage du voyant liquide [Nm]50 N-m
Couple du raccord manomètre BP [Nm]15 N-m
Couple pour le raccordement à la terre [Nm]4.00 N-m
DescriptionDSH294-9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]318 mm
ÉconomiseurNo
Égalisation d'huile2-1/4'' Rotolock
Emballage (format)Emballage individuel
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]342 V
Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V]380 V
FamilyDSH
FluidesR410AR452BR454B
Fréquence [Hz]60
Groupe de produitsHermetic compressors
Hauteur du raccordement de refoulement [mm]618 mm
Hauteur raccordement aspiration [mm]302 mm
Hauteur totale [mm]653.0 mm
HomologationOut of scope
IDVYes
Liste d'huiles recommandées160SZ
LRA329 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH294-9AP-SINGLE
Matériel du raccord d'aspiration-
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.10 bar
Model numberDSH294B9APC
Montage du voyantA visser
Caractéristique
Valeur
N° de schéma8556208
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Nom du produitScroll compressor DSH
Nombre de démarrages par heure [Max]12
Oil level switchNone
Oil typePOE
Phase3
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCommercial Compressors
Protection moteurModule de protection électronique, 110/240V
Puissance du couple [Nm]3.00 N-m
Quantité par emballage1
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Raccord du manomètre BPSchrader
Raccord du manomètre HPAucun(e)
Raccords de sleeveODF
Raccords standardODF
Régulation de la puissanceVitesse fixe
Résistance de l'enroulement pour compresseurs triphasés avec enroulements identiques [Ohm]0.36 Ohm
RLA47 A
Segment d’applicationConditionnement d’air
Taille de la tuyauterie au refoulement [in]1-1/8 in
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in]1-5/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in]1-5/8 in
Taille du raccord au refoulement [in]1-1/8 in
Technique de la marqueCompresseur scroll
TechnologieScroll
Type de produitDSH294
Type de raccordA braser
Valeur élevée de plage de tension à 60Hz [V]440 V
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]400 V
Vidange d'huile1/4'' flare
Viscosité [cP]32.0 cP
Vitesse de rotation à 60Hz [rpm]3500 tr/min
Volume balayé [cm³]269.00 cm³

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut114 Kilogram
Poids Net111 Kilogram
Volume590.625 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162941003
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm