Danfoss logo
DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

Compresseur scroll, DSF130A7ALAM

120H2421

Fluides: R32, Segment d’application: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 575/3/60, Emballage (format): Emballage individuel

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]575/3/60
Catégorie de protection IPIP54 (avec presse étoupe)
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max]10.00 kg
Charge en huile [L]3.30 L
Connexions électriquesVis 4.8 mm
CoolselectorFilterActive models
Couple de fixation [Nm]15.00 N-m
Couple de serrage du voyant liquide [Nm]50 N-m
Couple pour le raccordement à la terre [Nm]2.00 N-m
Courant de fonctionnement max. [MOC]18 A
DescriptionDSF130-7
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]243 mm
ÉconomiseurNo
Égalisation d'huile1-3/4'' Rotolock
Emballage (format)Emballage individuel
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]517 V
Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V]575 V
FamilyDSF
FluidesR32
Fréquence [Hz]60
Groupe de produitsHermetic compressors
Hauteur de la base [mm]527 mm
Hauteur du raccordement de refoulement [mm]509 mm
Hauteur raccordement aspiration [mm]278 mm
Hauteur totale [mm]542.0 mm
HomologationUL
IDVYes
Injection de liquideNo
Liste d'huiles recommandées185SL
Longueur [mm]230.0 mm
LRA103 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF130-7AL-SINGLE
Matériel du raccord d'aspiration-
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side32.70 bar
Model numberDSF130A7ALAM
Montage du voyantA visser
N° de schéma8560177
Caractéristique
Valeur
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Nom du produitScroll compressor DSF
Nombre de démarrages par heure [Max]12
Oil level switchNone
Oil typePOE
Phase3
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCommercial Compressors
Profondeur [mm]230.00 mm
Protection moteurProtection interne contre les surcharges
Puissance du couple [Nm]3.00 N-m
Quantité par emballage1
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Raccord du manomètre BPSchrader
Raccord du manomètre HPAucun(e)
Raccords standardODF
Régulation de la puissanceVitesse fixe
Résistance de l'enroulement pour compresseurs triphasés avec enroulements identiques [Ohm]1.57 Ohm
RLA17 A
Segment d’applicationConditionnement d’air
Taille de la tuyauterie au refoulement [in]7/8 in
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in]1-3/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in]1-3/8 in
Taille du raccord au refoulement [in]7/8 in
Technique de la marqueCompresseur scroll
Temp. maxi admissible (TS max) côté BP53.0 °C
Temp. maxi admissible (TS max) côté HP150.0 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté BP-35.0 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté HP-35.0 °C
Type de produitDSF130
Type de raccordA braser
Valeur élevée de plage de tension à 60Hz [V]632 V
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]575 V
Viscosité [cP]40.0 cP
Vitesse de rotation à 60Hz [rpm]3500 tr/min
Volume balayé [cm³]116.90 cm³
Volume côté BP13.6 L
Volume côté HP0.7 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut76 Kilogram
Poids Net64 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume314.305 Cubic decimeter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm