Danfoss logo
DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

Compresseur scroll, DSH161A3ALDM

120H2358

Fluides: R452B; R410A; R454B, Segment d’application: Conditionnement d’air, Emballage (format): Emballage industriel

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]208-230/3/60
Catégorie de protection IPIP54 (avec presse étoupe)
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max]10.00 kg
Charge en huile [L]3.30 L
Connexions électriquesVis 4.8 mm
CoolselectorFilterActive models
Couple de fixation [Nm]15.00 N-m
Couple de serrage du voyant liquide [Nm]50 N-m
Couple pour le raccordement à la terre [Nm]2.00 N-m
Courant de fonctionnement max. [MOC]64 A
DescriptionDSH161-3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]243 mm
ÉconomiseurNo
Égalisation d'huile1-3/4'' Rotolock
Emballage (format)Emballage industriel
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]187 V
Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V]208 V
FamilyDSH
FluidesR410AR452BR454B
Fréquence [Hz]60
Groupe de produitsHermetic compressors
Hauteur de la base [mm]527 mm
Hauteur du raccordement de refoulement [mm]509 mm
Hauteur raccordement aspiration [mm]278 mm
Hauteur totale [mm]542.0 mm
HomologationUL
IDVYes
Injection de liquideNo
Liste d'huiles recommandées160SZ
Longueur [mm]230.0 mm
LRA315 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH161-3AL-INDUST
Matériel du raccord d'aspiration-
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Model numberDSH161A3ALDM
Montage du voyantA visser
N° de schéma8560177
Caractéristique
Valeur
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Nom du produitScroll compressor DSH
Nombre de démarrages par heure [Max]12
Oil level switchNone
Oil typePOE
Phase3
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCommercial Compressors
Profondeur [mm]230.00 mm
Protection moteurProtection interne contre les surcharges
Puissance du couple [Nm]3.00 N-m
Quantité par emballage8
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Raccord du manomètre BPSchrader
Raccord du manomètre HPAucun(e)
Raccords standardODF
Régulation de la puissanceVitesse fixe
Résistance de l'enroulement pour compresseurs triphasés avec enroulements identiques [Ohm]0.224 Ohm
RLA49.3 A
Segment d’applicationConditionnement d’air
Taille de la tuyauterie au refoulement [in]7/8 in
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in]1-3/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in]1-3/8 in
Taille du raccord au refoulement [in]7/8 in
Technique de la marqueCompresseur scroll
Temp. maxi admissible (TS max) côté BP55.0 °C
Temp. maxi admissible (TS max) côté HP150.0 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté BP-35.0 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté HP-35.0 °C
Type de produitDSH161
Type de raccordA braser
Valeur élevée de plage de tension à 60Hz [V]253 V
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]230 V
Viscosité [cP]32.0 cP
Vitesse de rotation à 60Hz [rpm]3500 tr/min
Volume balayé [cm³]151.70 cm³
Volume côté BP13.6 L
Volume côté HP0.7 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut73.47 Kilogram
Poids Net70.97 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm