Compresseur scroll, DSH598A9APC
120H1937
Fluides: R452B; R410A; R454B, Segment d’application: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-400/3/60, Emballage (format): Emballage industriel
120H1937
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation du compresseur [V] | 380-400/3/60 |
| Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] | 17.00 kg |
| Charge en huile [L] | 6.10 L |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Code de configuration | Simple |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Couleur | Bleu |
| Couple de fixation [Nm] | 21.00 N-m |
| Courant de fonctionnement max. [MOC] | 122 A |
| Description | DSH598-9 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Économiseur | No |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V] | 342 V |
| Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V] | 380 V |
| Family | DSH |
| Fluides | R410AR452BR454B |
| Fréquence [Hz] | 60 |
| Groupe de produits | Hermetic compressors |
| Homologation | Out of scope |
| IDV | Yes |
| Injection de liquide | No |
| Liste d'huiles recommandées | 160SZ |
| LRA | 566 A |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH598-9AP-INDUST |
| Matériel du raccord d'aspiration | - |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.20 bar |
| Model number | DSH598A9APC |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-400/3/60 |
| Nom du produit | Scroll compressor DSH |
| Nombre de démarrages par heure [Max] | 12 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Oil level switch | None |
| Oil type | POE |
| Phase | 3 |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Commercial Compressors |
| Protection moteur | Module de protection électronique, 110/240V |
| Protection rotation inverse | Module électronique |
| Quantité par emballage | 4 |
| Quantité par unité de prix | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
| Résistance de l'enroulement pour compresseurs triphasés avec enroulements identiques [Ohm] | 0.231 Ohm |
| RLA | 99 A |
| Segment d’application | Conditionnement d’air |
| Taille de la tuyauterie au refoulement [in] | 1-3/8 in |
| Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] | 2-1/8 in |
| Taille du raccord à l'aspiration [in] | 2-1/8 in |
| Taille du raccord au refoulement [in] | 1-3/8 in |
| Technique de la marque | Compresseur scroll |
| Technologie | Scroll |
| Temp. maxi admissible (TS max) côté BP | 52.0 °C |
| Temp. maxi admissible (TS max) côté HP | 150.0 °C |
| Temp. mini admissible (TS min) côté BP | -35.0 °C |
| Temp. mini admissible (TS min) côté HP | -35.0 °C |
| Test BP [bar] [Max] | 34.3 bar |
| Test de pression différentielle [bar] [Max] | 37 bar |
| Test HP [bar] [Max] | 53.6 bar |
| Type de produit | DSH598 |
| Type de raccord | A braser |
| Valeur élevée de plage de tension à 60Hz [V] | 440 V |
| Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V] | 400 V |
| Viscosité [cP] | 32.0 cP |
| Vitesse de rotation à 60Hz [rpm] | 3500 tr/min |
| Volume balayé [cm³] | 541.00 cm³ |
| Volume côté BP | 30.1 L |
| Volume côté HP | 4.0 L |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 225.75 Kilogram |
| Poids Net | 215 Kilogram |
| Volume | 1218.375 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424645519 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |