Compresseur scroll, DSH184A3ALD
120H1811
Fluides: R452B; R410A; R454B, Segment d’application: Conditionnement d’air, Emballage (format): Emballage industriel
120H1811
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation du compresseur [V] | 208-230/3/60 |
| Catégorie de protection IP | IP54 (avec presse étoupe) |
| Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] | 10.00 kg |
| Charge en huile [L] | 3.60 L |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Code de configuration | Simple |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| Connexions électriques | Vis 4.8 mm |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Couleur | Bleu |
| Couple de fixation [Nm] | 15.00 N-m |
| Couple de serrage du voyant liquide [Nm] | 50 N-m |
| Couple pour le raccordement à la terre [Nm] | 2.00 N-m |
| Courant de fonctionnement max. [MOC] | 71 A |
| Description | DSH184-3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre [mm] | 243 mm |
| Économiseur | No |
| Égalisation d'huile | 1-3/4'' Rotolock |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V] | 187 V |
| Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V] | 208 V |
| Family | DSH |
| Fluides | R410AR452BR454B |
| Fréquence [Hz] | 60 |
| Groupe de produits | Hermetic compressors |
| Hauteur du raccordement de refoulement [mm] | 525 mm |
| Hauteur raccordement aspiration [mm] | 300 mm |
| Hauteur totale [mm] | 555.0 mm |
| Homologation | CEULUKCA |
| Homologué UL | Yes |
| IDV | Yes |
| Injection de liquide | No |
| Liste d'huiles recommandées | 160SZ |
| LRA | 351 A |
| Manifold enabled | No |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | DSH184-3AL-INDUST |
| Matériel du raccord d'aspiration | - |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 33.30 bar |
| Model number | DSH184A3ALD |
| Montage du voyant | A visser |
| N° de schéma | 8560235 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/3/60 |
| Nº de dossier SCIP | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
| Nom du produit | Scroll compressor DSH |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
| Nombre de démarrages par heure [Max] | 12 |
| Oil level switch | None |
| Oil type | POE |
| Phase | 3 |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Commercial Compressors |
| Protection moteur | Protection interne contre les surcharges |
| Puissance du couple [Nm] | 3.00 N-m |
| Quantité par emballage | 8 |
| Quantité par unité de prix | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Raccord du manomètre BP | Schrader |
| Raccord du manomètre HP | Aucun(e) |
| Raccords standard | ODF |
| Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
| Résistance de l'enroulement pour compresseurs triphasés avec enroulements identiques [Ohm] | 0.22 Ohm |
| RLA | 53.6 A |
| Segment d’application | Conditionnement d’air |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille de la tuyauterie au refoulement [in] | 7/8 in |
| Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] | 1-3/8 in |
| Taille du raccord à l'aspiration [in] | 1-3/8 in |
| Taille du raccord au refoulement [in] | 7/8 in |
| Technique de la marque | Compresseur scroll |
| Technologie | Scroll |
| Temp. maxi admissible (TS max) côté BP | 55.0 °C |
| Temp. maxi admissible (TS max) côté HP | 150.0 °C |
| Temp. mini admissible (TS min) côté BP | -35.0 °C |
| Temp. mini admissible (TS min) côté HP | -35.0 °C |
| Test BP [bar] [Max] | 33.3 bar |
| Test de pression différentielle [bar] [Max] | 37 bar |
| Test HP [bar] [Max] | 48.7 bar |
| Type de produit | DSH184 |
| Type de raccord | A braser |
| Valeur élevée de plage de tension à 60Hz [V] | 253 V |
| Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V] | 230 V |
| Viscosité [cP] | 32.0 cP |
| Vitesse de rotation à 60Hz [rpm] | 3500 tr/min |
| Volume balayé [cm³] | 170.30 cm³ |
| Volume côté BP | 13.9 L |
| Volume côté HP | 0.7 L |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 76.12 Kilogram |
| Poids Net | 73.62 Kilogram |
| Volume | 0.921 Cubic meter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424601140 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |