Compresseur scroll, DSH184A4HLD
120H1752
Fluides: R410A, Segment d’application: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage industriel
120H1752
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation du compresseur [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Catégorie de protection IP | IP54 (avec presse étoupe) |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| Connexions électriques | Vis 4.8 mm |
| Couple de serrage du voyant liquide [Nm] | 50 N-m |
| Couple pour le raccordement à la terre [Nm] | 2.00 N-m |
| Description | DSH184-4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre [mm] | 243 mm |
| Égalisation d'huile | 1-3/4'' Rotolock |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Faible valeur de plage de tension à 50Hz [V] | 342 V |
| Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V] | 414 V |
| Faible valeur de tension nominale à 50Hz [V] | 380 V |
| Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V] | 460 V |
| Family | DSH |
| Fluides | R410A |
| Fréquence [Hz] | 50/60 |
| Groupe de produits | Hermetic compressors |
| Hauteur de la base [mm] | 543 mm |
| Hauteur du raccordement de refoulement [mm] | 524 mm |
| Hauteur raccordement aspiration [mm] | 299 mm |
| Hauteur totale [mm] | 558.0 mm |
| Homologation | CEUL |
| IDV | Yes |
| Longueur [mm] | 230.0 mm |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH184-4HL-INDUST |
| Matériel du raccord d'aspiration | - |
| Model number | DSH184A4HLD |
| Montage du voyant | A visser |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| N° de schéma | 8560178 |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Nº de dossier SCIP | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
| Nom du produit | Scroll compressor DSH |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
| Oil level switch | None |
| Phase | 3 |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Commercial Compressors |
| Profondeur [mm] | 230.00 mm |
| Puissance du couple [Nm] | 3.00 N-m |
| Quantité par emballage | 8 |
| Quantité par unité de prix | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Raccord du manomètre BP | Schrader |
| Raccord du manomètre HP | Aucun(e) |
| Raccords standard | ODF |
| Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
| Segment d’application | Conditionnement d’air |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille de la tuyauterie au refoulement [in] | 7/8 in |
| Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] | 1-3/8 in |
| Taille du raccord à l'aspiration [in] | 1-3/8 in |
| Taille du raccord au refoulement [in] | 7/8 in |
| Technique de la marque | Compresseur scroll |
| Type de produit | DSH184 |
| Type de raccord | A braser |
| Valeur élevée de plage de tension à 50Hz [V] | 457 V |
| Valeur élevée de plage de tension à 60Hz [V] | 506 V |
| Valeur élevée de tension nominale à 50Hz [V] | 415 V |
| Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V] | 460 V |
| Vitesse de rotation à 50Hz [rpm] | 2900 tr/min |
| Vitesse de rotation à 60Hz [rpm] | 3500 tr/min |
| Volume balayé [cm³] | 170.30 cm³ |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 76.12 Kilogram |
| Poids Net | 73.62 Kilogram |
| Volume | 0.11 Cubic meter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424540111 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |