Danfoss logo
 DSH381 SH380 code 4-7-9 - 8556199

Compresseur scroll, DSH381B7APD

120H1731

Fluides: R452B; R410A; R454B, Segment d’application: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 575/3/60, Emballage (format): Emballage individuel

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]575/3/60
Catégorie de protection IPIP54 (avec presse étoupe)
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max]17.00 kg
Charge en huile [L]6.10 L
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Code de configurationSimple
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexions électriquesStud M5
CoolselectorFilterActive models
CouleurBleu
Couple de fixation [Nm]21.00 N-m
Couple de serrage du voyant liquide [Nm]50 N-m
Couple pour le raccordement à la terre [Nm]4.00 N-m
Courant de fonctionnement max. [MOC]58 A
DescriptionDSH381-7
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]333 mm
ÉconomiseurNo
Égalisation d'huile2-1/4'' Rotolock
Emballage (format)Emballage individuel
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]517 V
Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V]575 V
FamilyDSH
FluidesR410AR452BR454B
Fréquence [Hz]60
Groupe de produitsHermetic compressors
Hauteur du raccordement de refoulement [mm]667 mm
Hauteur raccordement aspiration [mm]302 mm
Hauteur totale [mm]726.0 mm
HomologationCEULUKCA
Homologué ULYes
IDVYes
Injection de liquideNo
Liste d'huiles recommandées160SZ
Longueur [mm]371.0 mm
LRA235 A
Manifold enabledNo
Marquage CEYes
Material DescriptionDSH381-7-AP-SINGLE
Matériel du raccord d'aspiration-
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Model numberDSH381B7APD
Montage du voyantA visser
Caractéristique
Valeur
N° de schéma8556199
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Nom du produitScroll compressor DSH
Nombre de démarrages par heure [Max]12
Oil level switchNone
Oil typePOE
Phase3
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCommercial Compressors
Profondeur [mm]371.00 mm
Protection moteurModule de protection électronique, 110/240V
Protection rotation inverseModule électronique
Puissance du couple [Nm]3.00 N-m
Quantité par emballage1
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Raccord du manomètre BPSchrader
Raccord du manomètre HPAucun(e)
Raccords de sleeveODF
Raccords standardODF
Régulation de la puissanceVitesse fixe
RLA40 A
Segment d’applicationConditionnement d’air
Taille de la tuyauterie au refoulement [in]1-1/8 in
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in]1-5/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in]1-5/8 in
Taille du raccord au refoulement [in]1-1/8 in
Technique de la marqueCompresseur scroll
TechnologieScroll
Temp. maxi admissible (TS max) côté BP52.0 °C
Temp. maxi admissible (TS max) côté HP150.0 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté BP-35.0 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté HP-35.0 °C
Test BP [bar] [Max]34.3 bar
Test de pression différentielle [bar] [Max]37 bar
Test HP [bar] [Max]53.6 bar
Type de produitDSH381
Type de raccordA braser
Valeur élevée de plage de tension à 60Hz [V]632 V
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]575 V
Vidange d'huile1/4'' flare
Viscosité [cP]32.0 cP
Vitesse de rotation à 60Hz [rpm]3500 tr/min
Volume balayé [cm³]345.00 cm³
Volume côté BP31.1 L
Volume côté HP4.0 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut130.5 Kilogram
Poids Net121 Kilogram
Volume590.625 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424601249
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm