Danfoss logo
SH180 SH240 SH295 DSH240 DSH295 - 8556089

Compresseur scroll, DSF530A7AAA

120H1641

Fluides: R32, Segment d’application: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 575/3/60, Emballage (format): Emballage individuel

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]575/3/60
Catégorie de protection IPIP54 (avec presse étoupe)
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max]17.00 kg
Charge en huile [L]6.10 L
Code de configurationSimple
Connexions électriquesStud M5
CoolselectorFilterActive models
CouleurBleu
Couple de serrage du voyant liquide [Nm]50 N-m
Couple pour le raccordement à la terre [Nm]4.00 N-m
Courant de fonctionnement max. [MOC]68 A
DescriptionDSF530-7
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]333 mm
ÉconomiseurNo
Égalisation d'huile2-1/4'' Rotolock
Emballage (format)Emballage individuel
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]517 V
Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V]575 V
FamilyDSF
FluidesR32
Fréquence [Hz]60
Groupe de produitsHermetic compressors
Hauteur du raccordement de refoulement [mm]667 mm
Hauteur raccordement aspiration [mm]302 mm
Hauteur totale [mm]726.0 mm
HomologationCEULUKCA
Homologué ULYes
IDVYes
Injection de liquideNo
Liste d'huiles recommandées185SL
Longueur [mm]371.0 mm
LRA303 A
Manifold enabledNo
Marquage CEYes
Material DescriptionDSF530-7-AA-SINGLE
Matériel du raccord d'aspiration-
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Model numberDSF530A7AAA
Montage du voyantA visser
N° de schéma8556198
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Nom du produitScroll compressor DSF
Caractéristique
Valeur
Nombre de démarrages par heure [Max]12
Oil level switchNone
Oil typePOE
Phase3
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCommercial Compressors
Profondeur [mm]371.00 mm
Protection moteurModule de protection, 24 AC
Protection rotation inverseModule électronique
Puissance du couple [Nm]3.00 N-m
Quantité par emballage1
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Raccord du manomètre BPSchrader
Raccord du manomètre HPAucun(e)
Raccords de sleeveODF
Raccords standardODF
Régulation de la puissanceVitesse fixe
Résistance de l'enroulement pour compresseurs triphasés avec enroulements identiques [Ohm]0.45 Ohm
RLA56 A
Segment d’applicationConditionnement d’air
Taille de la tuyauterie au refoulement [in]1-3/8 in
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in]1-5/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in]1-5/8 in
Taille du raccord au refoulement [in]1-3/8 in
Technique de la marqueCompresseur scroll
TechnologieScroll
Temp. maxi admissible (TS max) côté BP51.0 °C
Temp. maxi admissible (TS max) côté HP150.0 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté BP-35.0 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté HP-35.0 °C
Test BP [bar] [Max]34.3 bar
Test de pression différentielle [bar] [Max]37 bar
Test HP [bar] [Max]53.6 bar
Type de produitDSF530
Type de raccordA braser
Valeur élevée de plage de tension à 60Hz [V]632 V
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]575 V
Vidange d'huile1/4'' flare
Viscosité [cP]40.0 cP
Vitesse de rotation à 60Hz [rpm]3500 tr/min
Volume balayé [cm³]442.60 cm³
Volume côté BP28.5 L
Volume côté HP3.9 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut84.36 Kilogram
Poids Net79.38 Kilogram
Volume590.625 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424624774
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm