Compresseur scroll, DSH485B3ABC
120H1460
Fluides: R410A, Segment d’application: Conditionnement d’air, Emballage (format): Emballage individuel
120H1460
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation du compresseur [V] | 208-230/3/60 |
| Catégorie de protection IP | IP54 (avec presse étoupe) |
| Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] | 17.00 kg |
| Charge en huile [L] | 6.10 L |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Code de configuration | Simple |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| Connexions électriques | Stud M5 |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| Couleur | Bleu |
| Couple de serrage du voyant liquide [Nm] | 50 N-m |
| Couple pour le raccordement à la terre [Nm] | 4.00 N-m |
| Courant de fonctionnement max. [MOC] | 185 A |
| Description | DSH485-3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre [mm] | 333 mm |
| Économiseur | No |
| Égalisation d'huile | 2-1/4'' Rotolock |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V] | 187 V |
| Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V] | 208 V |
| Family | DSH |
| Fluides | R410A |
| Fréquence [Hz] | 60 |
| Groupe de produits | Hermetic compressors |
| Hauteur du raccordement de refoulement [mm] | 667 mm |
| Hauteur raccordement aspiration [mm] | 302 mm |
| Hauteur totale [mm] | 726.0 mm |
| Homologation | CEULUKCA |
| Homologué UL | Yes |
| IDV | Yes |
| Injection de liquide | No |
| Liste d'huiles recommandées | 160SZ |
| Longueur [mm] | 371.0 mm |
| LRA | 761 A |
| Manifold enabled | No |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | DSH485-3AB-Single |
| Matériel du raccord d'aspiration | - |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.20 bar |
| Model number | DSH485B3ABC |
| Montage du voyant | A visser |
| N° de schéma | 8556237 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/3/60 |
| Nom du produit | Scroll compressor DSH |
| Nombre de démarrages par heure [Max] | 12 |
| Oil level switch | None |
| Oil type | POE |
| Phase | 3 |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | Commercial Compressors |
| Profondeur [mm] | 371.00 mm |
| Protection moteur | Module de protection électronique, 110/240V |
| Protection rotation inverse | Module électronique |
| Puissance du couple [Nm] | 3.00 N-m |
| Quantité par emballage | 1 |
| Quantité par unité de prix | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Raccord du manomètre BP | Schrader |
| Raccord du manomètre HP | Aucun(e) |
| Raccords de sleeve | ODF |
| Raccords standard | ODF |
| Régulation de la puissance | Vitesse fixe |
| Résistance de l'enroulement pour compresseurs triphasés avec enroulements identiques [Ohm] | 0.10 Ohm |
| RLA | 145 A |
| Segment d’application | Conditionnement d’air |
| Taille de la tuyauterie au refoulement [in] | 1-3/8 in |
| Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] | 1-5/8 in |
| Taille du raccord à l'aspiration [in] | 1-5/8 in |
| Taille du raccord au refoulement [in] | 1-3/8 in |
| Technique de la marque | Compresseur scroll |
| Technologie | Scroll |
| Temp. maxi admissible (TS max) côté BP | 52.0 °C |
| Temp. maxi admissible (TS max) côté HP | 150.0 °C |
| Temp. mini admissible (TS min) côté BP | -35.0 °C |
| Temp. mini admissible (TS min) côté HP | -35.0 °C |
| Test BP [bar] [Max] | 34.3 bar |
| Test de pression différentielle [bar] [Max] | 37 bar |
| Test HP [bar] [Max] | 48.7 bar |
| Type de produit | DSH485 |
| Type de raccord | A braser |
| Valeur élevée de plage de tension à 60Hz [V] | 253 V |
| Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V] | 230 V |
| Vidange d'huile | 1/4'' flare |
| Viscosité [cP] | 32.0 cP |
| Vitesse de rotation à 60Hz [rpm] | 3500 tr/min |
| Volume balayé [cm³] | 442.60 cm³ |
| Volume côté BP | 27.5 L |
| Volume côté HP | 3.9 L |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 193.5 Kilogram |
| Poids Net | 184 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 590.625 Liter |
| EAN/UPC | 5702424542184 |