Danfoss logo
 DSH485 DSF485 DSF530 - 8556198

Compresseur scroll, DSF530A4AAA

120H1431

Fluides: R32, Segment d’application: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage industriel

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]380-415/3/50 460/3/60
Catégorie de protection IPIP54 (avec presse étoupe)
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max]17.00 kg
Charge en huile [L]6.10 L
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Code de configurationSimple
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexions électriquesStud M5
CoolselectorFilterActive models
CouleurBleu
Couple de serrage du voyant liquide [Nm]50 N-m
Couple pour le raccordement à la terre [Nm]4.00 N-m
Courant de fonctionnement max. [MOC]87A
DescriptionDSF530-4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]333 mm
ÉconomiseurNo
Égalisation d'huile2-1/4'' Rotolock
Emballage (format)Emballage industriel
Faible valeur de plage de tension à 50Hz [V]342 V
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]414 V
Faible valeur de tension nominale à 50Hz [V]380 V
Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V]460 V
FamilyDSF
FluidesR32
Fréquence [Hz]50/60
Groupe de produitsHermetic compressors
Hauteur du raccordement de refoulement [mm]667 mm
Hauteur raccordement aspiration [mm]302 mm
Hauteur totale [mm]726.0 mm
HomologationCEULUKCA
Homologué ULYes
Huile expédiéeCharge d'huile initiale
IDVYes
Injection de liquideNo
Instructions expédiéesNotice d'installation
Liste d'huiles recommandées185SL
Longueur [mm]371.0 mm
LRA389 A
Manifold enabledNo
Marquage CEYes
Material DescriptionDSH485-4AA-INDUST
Matériel du raccord d'aspiration-
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Model numberDSF530A4AAA
Module expédiéModule de protection monté dans le boîtier électrique
Montage du voyantA visser
Caractéristique
Valeur
N° de schéma8556198
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nom du produitScroll compressor DSF
Nombre de démarrages par heure [Max]12
Oil level switchNone
Oil typePOE
Phase3
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCommercial Compressors
Profondeur [mm]371.00 mm
Protection moteurModule de protection, 24 AC
Protection rotation inverseModule électronique
Puissance du couple [Nm]3.00 N-m
Quantité par emballage4
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Raccord du manomètre BPSchrader
Raccord du manomètre HPAucun(e)
Raccords de sleeveODF
Raccords standardODF
Régulation de la puissanceVitesse fixe
Résistance de l'enroulement pour compresseurs triphasés avec enroulements identiques [Ohm]0.28 Ohm
RLA74 A
Segment d’applicationConditionnement d’air
Taille de la tuyauterie au refoulement [in]1-3/8 in
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in]1-5/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in]1-5/8 in
Taille du raccord au refoulement [in]1-3/8 in
Technique de la marqueCompresseur scroll
TechnologieScroll
Temp. maxi admissible (TS max) côté BP51.0 °C
Temp. maxi admissible (TS max) côté HP150.0 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté BP-35.0 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté HP-35.0 °C
Test BP [bar] [Max]34.3 bar
Test de pression différentielle [bar] [Max]37 bar
Test HP [bar] [Max]53.6 bar
Type de produitDSF530
Type de raccordA braser
Valeur élevée de plage de tension à 50Hz [V]457 V
Valeur élevée de plage de tension à 60Hz [V]506 V
Valeur élevée de tension nominale à 50Hz [V]415 V
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]460 V
Vidange d'huile1/4'' flare
Viscosité [cP]40.0 cP
Vitesse de rotation à 50Hz [rpm]2900 tr/min
Vitesse de rotation à 60Hz [rpm]3500 tr/min
Volume balayé [cm³]442.60 cm³
Volume côté BP28.5 L
Volume côté HP3.9 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut195 Kilogram
Poids Net180 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428663304
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm