Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Compresseur scroll, DSH240B4AXC

120H1375

Fluides: R452B; R410A; R454B, Segment d’application: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage industriel

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]380-415/3/50 460/3/60
Catégorie de protection IPIP54 (avec presse étoupe)
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max]15.00 kg
Charge en huile [L]6.10 L
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Code de configurationSimple
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexions électriquesStud M5
CoolselectorFilterActive models
CouleurBleu
Couple de la vidange d'huile [Nm]35 N-m
Couple de serrage du voyant liquide [Nm]50 N-m
Couple du raccord manomètre BP [Nm]15 N-m
Couple pour le raccordement à la terre [Nm]4.00 N-m
Courant de fonctionnement max. [MOC]49 A
DescriptionDSH240-4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]318 mm
ÉconomiseurNo
Égalisation d'huile2-1/4'' Rotolock
Emballage (format)Emballage industriel
Faible valeur de plage de tension à 50Hz [V]342 V
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]414 V
Faible valeur de tension nominale à 50Hz [V]380 V
Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V]460 V
FamilyDSH
FluidesR410AR452BR454B
Fréquence [Hz]50/60
Groupe de produitsHermetic compressors
Hauteur du raccordement de refoulement [mm]618 mm
Hauteur raccordement aspiration [mm]302 mm
Hauteur totale [mm]653.0 mm
HomologationCEULUKCA
Homologué ULYes
IDVYes
Injection de liquideNo
Liste d'huiles recommandées160SZ
LRA227 A
Manifold enabledNo
Marquage CEYes
Material DescriptionDSH240-4 Module 24V IP 6
Matériel du raccord d'aspiration-
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Model numberDSH240B4AXC
Montage du voyantA visser
N° de schéma8556208
Caractéristique
Valeur
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nom du produitScroll compressor DSH
Nombre de démarrages par heure [Max]12
Oil level switchNone
Oil typePOE
Phase3
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCommercial Compressors
Protection moteurModule de protection, 24 AC
Protection rotation inverseModule électronique
Puissance du couple [Nm]3.00 N-m
Quantité par emballage6
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Raccord du manomètre BPSchrader
Raccord du manomètre HPAucun(e)
Raccords de sleeveODF
Raccords standardODF
Régulation de la puissanceVitesse fixe
Résistance de l'enroulement pour compresseurs triphasés avec enroulements identiques [Ohm]0.7 Ohm
RLA36 A
Segment d’applicationConditionnement d’air
Taille de la tuyauterie au refoulement [in]1-1/8 in
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in]1-5/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in]1-5/8 in
Taille du raccord au refoulement [in]1-1/8 in
Technique de la marqueCompresseur scroll
TechnologieScroll
Temp. maxi admissible (TS max) côté BP52.0 °C
Temp. maxi admissible (TS max) côté HP150.0 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté BP-35.0 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté HP-35.0 °C
Test BP [bar] [Max]34.3 bar
Test de pression différentielle [bar] [Max]37 bar
Test HP [bar] [Max]53.6 bar
Type de produitDSH240
Type de raccordA braser
Valeur élevée de plage de tension à 50Hz [V]457 V
Valeur élevée de plage de tension à 60Hz [V]506 V
Valeur élevée de tension nominale à 50Hz [V]415 V
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]460 V
Vidange d'huile1/4'' flare
Viscosité [cP]32.0 cP
Vitesse de rotation à 50Hz [rpm]2900 tr/min
Vitesse de rotation à 60Hz [rpm]3500 tr/min
Volume balayé [cm³]227.60 cm³
Volume côté BP27.5 L
Volume côté HP2.9 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut116.16 Kilogram
Poids Net112 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428663502
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm