Danfoss logo
DSH184-4, DSF200-4 - 8560234

Compresseur scroll, DSH184A4ALC

120H1223

Fluides: R452B; R410A; R454B, Segment d’application: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage industriel

Remplacement recommandé: 120H1562

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]380-415/3/50 460/3/60
Catégorie de protection IPIP54 (avec presse étoupe)
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max]10.00 kg
Charge en huile [L]3.60 L
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Code de configurationSimple
Code de remplacement120H1562
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexions électriquesVis 4.8 mm
CoolselectorFilterDiscontinued models
CouleurBleu
Couple de fixation [Nm]15.00 N-m
Couple de serrage du voyant liquide [Nm]50 N-m
Couple pour le raccordement à la terre [Nm]2.00 N-m
Courant de fonctionnement max. [MOC]36 A
DescriptionDSH184-4 (Old)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]243 mm
ÉconomiseurNo
Égalisation d'huile1-3/4'' Rotolock
Emballage (format)Emballage industriel
Faible valeur de plage de tension à 50Hz [V]342 V
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]414 V
Faible valeur de tension nominale à 50Hz [V]380 V
Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V]460 V
FamilyDSH
FluidesR410AR452BR454B
Fréquence [Hz]50/60
Groupe de produitsHermetic compressors
Hauteur du raccordement de refoulement [mm]525 mm
Hauteur raccordement aspiration [mm]300 mm
Hauteur totale [mm]555.0 mm
HomologationCEULUKCA
Homologué ULYes
Huile expédiéeCharge d'huile initiale
IDVYes
Injection de liquideNo
Instructions expédiéesNotice d'installation
Kit de montage expédiéKit de montage avec silent-blocs, boulons, entretoise etc.…
Liste d'huiles recommandées160SZ
LRA197 A
Manifold enabledNo
Marquage CEYes
Material DescriptionDSH184A4ALA/M/P06
Matériel du raccord d'aspiration-
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
MCC38.6 A
Model numberDSH184A4ALC
Caractéristique
Valeur
Montage du voyantA visser
N° de schéma8560234
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nº de dossier SCIPbff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
Nom du produitScroll compressor DSH
Nom du produit dans le dossier SCIPCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Nombre de démarrages par heure [Max]12
Oil level switchNone
Oil typePOE
Phase3
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCommercial Compressors
Protection moteurProtection interne contre les surcharges
Puissance du couple [Nm]3.00 N-m
Quantité par emballage8
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Raccord du manomètre BPSchrader
Raccord du manomètre HPAucun(e)
Raccords standardODF
Régulation de la puissanceVitesse fixe
Résistance de l'enroulement pour compresseurs triphasés avec enroulements identiques [Ohm]0.83 Ohm
RLA27.6 A
Segment d’applicationConditionnement d’air
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la tuyauterie au refoulement [in]7/8 in
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in]1-3/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in]1-3/8 in
Taille du raccord au refoulement [in]7/8 in
Technique de la marqueCompresseur scroll
TechnologieScroll
Temp. maxi admissible (TS max) côté BP55.0 °C
Temp. maxi admissible (TS max) côté HP150.0 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté BP-35.0 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté HP-35.0 °C
Test BP [bar] [Max]33.3 bar
Test de pression différentielle [bar] [Max]37 bar
Test HP [bar] [Max]48.7 bar
Type de produitDSH184
Type de raccordA braser
Valeur élevée de plage de tension à 50Hz [V]457 V
Valeur élevée de plage de tension à 60Hz [V]506 V
Valeur élevée de tension nominale à 50Hz [V]415 V
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]460 V
Viscosité [cP]32.0 cP
Vitesse de rotation à 50Hz [rpm]2900 tr/min
Vitesse de rotation à 60Hz [rpm]3500 tr/min
Volume balayé [cm³]170.30 cm³
Volume côté BP13.9 L
Volume côté HP0.7 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut76.12 Kilogram
Poids Net71.5 Kilogram
Volume0.097 Cubic meter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428667487
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm