Danfoss logo
 DSH184-3/7/9, DSF200-3/7/9 - 8560235

Compresseur scroll, DSH184A3ALA

120H1220

Fluides: R410A, Segment d’application: Conditionnement d’air, Emballage (format): Emballage individuel
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]208-230/3/60
Catégorie de protection IPIP54 (avec presse étoupe)
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max]10.00 kg
Charge en huile [L]3.60 L
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Code de configurationSimple
Code de remplacement120H1557
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexions électriquesVis 4.8 mm
CoolselectorFilterDiscontinued models
CouleurBleu
Couple de fixation [Nm]15.00 N-m
Couple de serrage du voyant liquide [Nm]50 N-m
Couple pour le raccordement à la terre [Nm]2.00 N-m
Courant de fonctionnement max. [MOC]71 A
DescriptionDSH184-3 (Old)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]243 mm
ÉconomiseurNo
Égalisation d'huile1-3/4'' Rotolock
Emballage (format)Emballage individuel
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]180 V
Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V]200 V
FamilyDSH
FluidesR410A
Fréquence [Hz]60
Groupe de produitsHermetic compressors
Hauteur du raccordement de refoulement [mm]525 mm
Hauteur raccordement aspiration [mm]300 mm
Hauteur totale [mm]555 mm
HomologationCEULUKCA
Homologué ULYes
Huile expédiéeCharge d'huile initiale
IDVYes
Instructions expédiéesNotice d'installation
Kit de montage expédiéKit de montage avec silent-blocs, boulons, entretoise etc.…
Liste d'huiles recommandées160SZ
LRA351 A
Manifold enabledNo
Marquage CEYes
Material DescriptionDSH184A3ALA/I/P06
Matériel du raccord d'aspiration-
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Caractéristique
Valeur
MCC75 A
Model numberDSH184A3ALA
Montage du voyantA visser
N° de schéma8560235
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Nom du produitScroll compressor DSH
Nombre de démarrages par heure [Max]12
Oil level switchNone
Oil typePOE
Phase3
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCommercial Compressors
Protection moteurProtection interne contre les surcharges
Puissance du couple [Nm]3.00 N-m
Quantité par emballage1
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Raccord du manomètre BPSchrader
Raccord du manomètre HPAucun(e)
Raccords standardODF
Régulation de la puissanceVitesse fixe
Résistance de l'enroulement pour compresseurs triphasés avec enroulements identiques [Ohm]0.20 Ohm
RLA53.6 A
Segment d’applicationConditionnement d’air
Taille de la tuyauterie au refoulement [in]7/8 in
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in]1-3/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in]1-3/8 in
Taille du raccord au refoulement [in]7/8 in
Technique de la marqueCompresseur scroll
TechnologieScroll
Temp. maxi admissible (TS max) côté BP55.0 °C
Temp. maxi admissible (TS max) côté HP150.0 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté BP-35.0 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté HP-35.0 °C
Test BP [bar] [Max]33.3 bar
Test de pression différentielle [bar] [Max]37 bar
Test HP [bar] [Max]48.7 bar
Type de produitDSH184
Type de raccordA braser
Valeur élevée de plage de tension à 60Hz [V]253 V
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]230 V
Viscosité [cP]32.0 cP
Vitesse de rotation à 60Hz [rpm]3500 tr/min
Volume balayé [cm³]170.30 cm³
Volume côté BP13.9 L
Volume côté HP0.7 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut76.12 Kilogram
Poids Net71.5 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.225 Cubic meter
EAN/UPC5702428584975