Danfoss logo
 OP-LGQN096NTA02E - OP-LGQN108NTA02E - OP-LGQN136NTA02E - OP-MGRN108MTA02E - OP-MGRN121MTA02E - OP-MGRN136MTA02E

OP-LGQN096NTA02E

114X5766

Segment d’application: Application basse température, Fluides: R404A; R452A, Alimentation du compresseur [V]: 400/3/50

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]400/3/50
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/50
ApplicationsLBP
Approbation du réservoirCE
Code électriqueE
Compressor modelNTZ096-4B
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W]75 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 50Hz [m³/h]3450 m³/h
DescriptionOP-LGQN096NTA02E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Faible valeur de tension nominale à 50Hz [V]360 V
FamilyOptyma™
FluidesR404AR452A
Fréquence [Hz]50 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
Hauteur totale [mm]694.0 mm
HomologationCEEAC
Intensité du ventilateur à 50Hz [A]0.35 A
Longueur [mm]870.0 mm
LRA32 A
Marquage CEYes
Material DescriptionOP-LGQN096NTA02E
MCC10.96 A
Model numberOP-LGQN096NTA02E
Nº de dossier SCIP2553b593-9811-4eed-b623-3d4d722e6cd1
Caractéristique
Valeur
Nom du produitBare unit
Nom du produit dans le dossier SCIPOPTYMA A02 N8 V
Nombre de phases (compresseur)3
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs2
Phase3
Présence de batteriesNon
Product lineCondensing Units
Profondeur [mm]1500.00 mm
Puissance de sortie du ventilateur à 50Hz [W]159 W
Puissance sonore à 50Hz [dB(A)]82 dBA
Raccordement de la conduite de liquide [in]1/2 in
Segment d’applicationApplication basse température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]350.000 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in]7/8 in
Tension 50Hz [V]360 V
Tension 50Hz [V] [max.]440 V
Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Max]230 V
Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Min]207 V
Type de condenseurN8
Type de grille/capot du ventilateurCapot
Type de produitOptyma™ A02
Type de raccordà souder
Valeur élevée de tension nominale à 50Hz [V]440 V
VersionA02
VersionDescriptionA02 : Optyma avec réservoir + vanne d'arrêt + pressostat universel (KP-17WB) + flexibles + coffret électrique
Volume du réservoir [L]7.3 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut154.715 Kilogram
Poids Net130.809 Kilogram
Volume1785.718 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428562843
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm