OP-MGRN121MTA02E
114X5746
Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R407C; R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 400/3/50
114X5746
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation du compresseur [V] | 400/3/50 |
| Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Applications | MBP |
| Approbation du réservoir | CE |
| Code électrique | E |
| Compressor model | MTZ072-4 |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W] | 75 W |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Débit d'air à 50Hz [m³/h] | 3450 m³/h |
| Description | OP-MGRN121MTA02E |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Faible valeur de tension nominale à 50Hz [V] | 360 V |
| Family | Optyma™ |
| Fluides | R134aR407AR407CR407FR448AR449AR513AR404AR452AR507A |
| Fréquence [Hz] | 50 Hz |
| Groupe de produits | Groupes de condensation |
| Hauteur totale [mm] | 694.0 mm |
| Homologation | CEEAC |
| Intensité du ventilateur à 50Hz [A] | 0.35 A |
| Longueur [mm] | 870.0 mm |
| LRA | 85 A |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | OP-MGRN121MTA02E |
| MCC | 19.7 A |
| Model number | OP-MGRN121MTA02E |
| Nº de dossier SCIP | 2553b593-9811-4eed-b623-3d4d722e6cd1 |
| Nom du produit | Bare unit |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit dans le dossier SCIP | OPTYMA A02 N8 V |
| Nombre de phases (compresseur) | 3 |
| Nombre de phases (ventilateur) | 1 |
| Nombre de ventilateurs | 2 |
| Phase | 3 |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Condensing Units |
| Profondeur [mm] | 1500.00 mm |
| Puissance de sortie du ventilateur à 50Hz [W] | 159 W |
| Puissance sonore à 50Hz [dB(A)] | 82 dBA |
| Raccordement de la conduite de liquide [in] | 1/2 in |
| RLA | 12.6 A |
| Segment d’application | Application moyenne température |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Taille de l'hélice du ventilateur [mm] | 350.000 mm |
| Taille du raccord à l'aspiration [in] | 1-1/8 in |
| Tension 50Hz [V] | 360 V |
| Tension 50Hz [V] [max.] | 440 V |
| Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Max] | 230 V |
| Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Min] | 207 V |
| Type de condenseur | N8 |
| Type de grille/capot du ventilateur | Capot |
| Type de produit | Optyma™ A02 |
| Type de raccord | à souder |
| Valeur élevée de tension nominale à 50Hz [V] | 440 V |
| Version | A02 |
| VersionDescription | A02 : Optyma avec réservoir + vanne d'arrêt + pressostat universel (KP-17WB) + flexibles + coffret électrique |
| Volume du réservoir [L] | 7.3 L |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 139.252 Kilogram |
| Poids Net | 120 Kilogram |
| Volume | 1752.135 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428562973 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |