Danfoss logo
Échangeur de chaleur à microplaques, MPHE H39L-EZU-H, Nb de plaques: 90-product-details

Échangeur de chaleur à microplaques, MPHE H39L-EZU-H, Nb de plaques: 90

111H0615

Pression d’utilisation max. [bar]: 49, Fonction: Évaporateur, Matériau de brasage: Brasage cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationHeat pump
CatégorieII
Désignation du modèleH39L-EZU-H
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions des raccords Q1H1"3/8
Dimensions des raccords Q2H1"3/8
Dimensions des raccords Q3H1/2
Dimensions des raccords Q4H1"1/8
Dimensions des raccords Q5Null
Dimensions des raccords Q6Null
Dimensions du raccord H1QB9.2
Dimensions du raccord H2QB9.2
Dimensions du raccord H3Null
Dimensions du raccord H4Null
Dimensions du raccord H6Null
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Equip.Null
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
FonctionÉvaporateur
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
HomologationASCEEACUL
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-H-90
Matériau de brasageBrasage cuivre
Model No.39
Modèle de plaqueEZU-H
Caractéristique
Valeur
Nb de plaques90
Nom du produitÉchangeur de chaleur à microplaques
Note de fonctionnementAvec distributeur
Plage de température nominale [°C] [max.]200 °C
Plage de température nominale [°C] [min.]-196 °C
Plage de température nominale [°F] [max.]320 °F
Plage de température nominale [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Pression d’utilisation max. [bar]49.0 bar
Pression de fonctionnement max. [psi]711 psi
Product line31
Taille conn. H5Null
Type de produitMPHE H39L-EZU-H
Type de raccord H1Adaptateur
Type de raccord H2Adaptateur
Type de raccord H3Null
Type de raccord H4Null
Type de raccord H5Null
Type de raccord H6Null
Type de raccord Q1Raccord à braser
Type de raccord Q2Raccord à braser
Type de raccord Q3Solder connection
Type de raccord Q4Raccord à braser
Type de raccord Q5Null
Type de raccord Q6Null

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut9.2 Kilogram
Poids Net8.1 Kilogram
Volume17.909 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255253457
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm